SAC-5P-M12FR3L/12-PURM12FR3LVW
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1400295
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR без галогенов, отвержденный излучением, оранжевый RAL 2003, Гнездо угловой M12, кодирование: A, с 3 светодиодных, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, с 3 светодиодных, длина кабеля: 12 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Полюсов | 5 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU |
Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | 3 светодиодных |
Индикатор состояния имеется | да |
Подключение 1 | |
Конструкция | Гнездо угловой M12 |
Полюсов | 5 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо угловой M12 |
Полюсов | 5 |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 12 м |
PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета [150] | |
Размерный чертеж |
|
Полюсов | 5 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета [150] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 24x 0,15 мм |
AWG, напряжение питания | 20 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
1x 0,5 мм² (Разъем PE) | |
Наружный диаметр кабеля | 5,20 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | оранжевый RAL 2003 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PE |
Отдельная жила, цвет | черный, коричневый, синий, белый, желто-зеленый |
Общая скрутка | 5 жил в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 57,5 Ом/км (для кабеля сечением 0,34 мм²) |
≤ 39 Ом/км (для кабеля сечением 0,5 мм²) | |
Номинальное напряжение, кабель | 250 В (AC) |
Испытательное напряжение | 2000 В (50 Гц, 5 минут) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 20 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 30 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 52 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c |
Без галогенов | кабель из не содержащего галогенов материала |
Негорючесть | DIN VDE 0472 T.804, вид испытаний B |
Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам |
устойчив к УФ-излучению | |
устойчив к сварочным брызгам | |
Прочие характеристики | не содержит силикона |
отвержденный излучением | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-40 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -50 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (подвижный монтаж) | -40 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1400295 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
Ключ изделия | AF1CDA |
GTIN | 4046356483469 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 492,22 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 222,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg