SAC-5P-M 8MRB/ 3,0-115 - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1404466

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры угловой M8, кодирование: B, к свободный конец, длина кабеля: 3 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания