SAC-5P- 2,0-28X/M12FS SH OD
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1407266
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PE-X/PE-X без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 2 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Прочность: устойчивость к воздействию масел, УФ-излучения и озона, а также воздействию температуры -40 °C ... +105 °C
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок