SAC-5P- 1,5-PUR/M12FR SH - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1682964

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован. (Advanced Shielding Technology), свободный конец, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, длина кабеля: 1,5 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок