SAC-5P-10,0-BF145/M12FS SH
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1402536
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, POC без галогенов, отвержденный излучением, черный RAL 9005, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 10 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
| Полюсов | 5 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 60 В |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 |
| Полюсов | 5 |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 10 м |
| POC отвержденный излучением, не содержащий галогена, черный [BF 145] | |
| Вес проводника | 86 кг/км |
| Полюсов | 5 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | POC отвержденный излучением, не содержащий галогена, черный [BF 145] |
| AWG, сигнальная линия | 20 |
| Сечение жил кабеля | 5x 0,5 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,9 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 7,30 мм |
| Внешняя оболочка, материал | POC |
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | POC |
| Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, черный 3, черный 4, черный 5 |
| Общая скрутка | 5 проводов с наполнителем для сердечника |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 3500 В |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2500,00 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 12 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 30 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 88 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 2000000, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 5 м, Скорость поперечного перемещения: 4 м/c, Ускорение: 5 м/c² |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
| согласно DIN EN 50267-2-1 | |
| Негорючесть | МЭК 60332-1 |
| согласно DIN EN 50265-2-1 | |
| Плотность дымовых газов | согласно МЭК 61034 |
| EN 50268-2 | |
| Стойкость, прочие данные | высокая устойчивость к воздействию факторов окружающей среды |
| Прочие характеристики | отвержденный излучением |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -55 °C ... 145 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -35 °C ... 120 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1402536 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
| Ключ изделия | AF1CKA |
| GTIN | 4046356621823 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 960 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 960 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg