SAC-4P-MRDC1/2,0-936/MRDC4 SCO
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1443077
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PE-X без галогенов, черный RAL 9005, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, кодирование: D, к свободный конец, длина кабеля: 2 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
| Полюсов | 4 |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры угловой M12 SPEEDCON |
| Полюсов | 4 |
| Тип фиксатора | SPEEDCON |
| Вид кодировки | D (Данные) |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Длина кабеля | 2 м |
| PROFINET RADOX® для применения в железнодорожной отрасли CAT5 усиленный [936] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 81 г/м |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | PROFINET RADOX® для применения в железнодорожной отрасли CAT5 усиленный [936] |
| Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Скорость передачи сигнала | 66 c |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,95 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 7,25 мм ±0,3 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PE-X |
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
| Материал проводника | медный гибкий провод с покрытием серебром |
| Материал, изоляция проводника | PE-X |
| Отдельная жила, цвет | бело-голубой, оранжево-желтый |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | ≥ 0,80 мм |
| Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 100 % |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 54,4 Ом/км |
| Сопротивление связи | 200,00 мΩ/м (f ≤ 30 МГц) |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (f = 100 МГц) |
| Производственная мощность | ≤ 65 пФ (Линия-линия) |
| ≤ 100 пФ (Проводник - экран) | |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В AC |
| Испытательное напряжение | 2000 В AC (50 Гц, 5 минут) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 6 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 44 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 73 мм |
| Переходное затухание (NEXT) | 80 дБ (при 1 МГц) |
| 76 дБ (при 4 МГц) | |
| 67 дБ (при 10 МГц) | |
| 60 дБ (при 31,5 МГц) | |
| 56 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 53 дБ (при 100 МГц) | |
| Затухание несогласованности (RL) | 35 дБ (при 4 МГц) |
| 35 дБ (при 10 МГц) | |
| 35 дБ (при 31,5 МГц) | |
| 33 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 33 дБ (при 100 МГц) | |
| Переходное затухание на дальнем конце (FEXT) | 80 дБ (при 1 МГц) |
| 70 дБ (при 4 МГц) | |
| 65 дБ (при 10 МГц) | |
| 58 дБ (при 31,5 МГц) | |
| 59 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 67 дБ (при 100 МГц) | |
| Экранирующая способность | 2 дБ (при 1 МГц) |
| 4 дБ (при 4 МГц) | |
| 6,5 дБ (при 10 МГц) | |
| 10,5 дБ (при 31,5 МГц) | |
| 14 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 18 дБ (при 100 МГц) | |
| 40,00 дБ (30 МГц ≤ f ≤ 100 МГц) | |
| Без галогенов | согласно EN 50267-2-1 |
| Негорючесть | МЭК 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| согласно ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Коррозийность газов, выделяемых при горении | EN 50267-2-2 |
| Токсичность газов, выделяемых при горении | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Плотность дымовых газов | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Маслостойкость | согласно IRM 902, 72 h при 100 °C |
| Противопожарная защита для рельсовых автомобилей | BS 6853 (Категория Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Категория Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Уровень опасности HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Ступени противопожарной защиты 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Категория A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Класс C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Уровень опасности LR1 - LR4) | |
| Стойкость, прочие данные | стойкость к горючим веществам (согласно IRM 903, 168 h при 70 °C) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -40 °C ... 90 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1443077 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Ключ изделия | AF1CJN |
| GTIN | 4046356538015 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 202,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 202,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg