SAC-4P-M12MS/ 7,0-186/M12FS
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1511420
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 7 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 250 В AC |
| 250 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 |
| Полюсов | 4 |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 |
| Полюсов | 4 |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 7 м |
| PUR POWER 0,75 мм² цвет черный [186] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 57 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 / 1061 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR POWER 0,75 мм² цвет черный [186] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 18 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,75 мм² (Кабель подачи питания) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,75 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,90 мм ±0,15 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,23 мм (Изоляция жилы) |
| ≥ 0,76 мм (Внешняя оболочка) | |
| Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 26 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 1 МОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 30 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 59 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 2000000, Радиус изгиба: 59 мм, Путь перемещения: 5 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 5 м/c² |
| Негорючесть | согласно UL 758/1581 (горизонтальный) |
| согласно UL 758/1581 FT2 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1, 168 ч при 100 °C |
| Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам |
| низкая адгезия | |
| износоустойчивый | |
| стойкость к морской воде | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1511420 |
| Упаковочная единица | 5 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Ключ изделия | AF1CCA |
| GTIN | 4017918903480 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 434,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 434,6 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg