SAC-4P-M12MS/ 1,1-PUR/M12FR
   - 
  Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
    
      1402166
      
      
    
  
      Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, длина кабеля: 1,1 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств | 
| Полюсов | 4 | 
| Количество подключаемых кабелей | 1 | 
| Экранирован. | нет | 
| Механические ключи | A | 
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II | 
| Степень загрязнения | 3 | 
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB | 
| Материал, уплотнение | NBR | 
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий | 
| Материал, контакт | CuSn | 
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au | 
| Материал, держатель контакта | TPU GF | 
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием | 
| Внешняя оболочка, материал | PUR | 
| Материал проводника | медный гибкий провод | 
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм | 
| Номинальное напряжение UN | 250 В | 
| Номинальный ток IN | 4 A | 
| Сопротивление кабеля, макс. | 58 Ом/км | 
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 | 
| Макс. количество циклов изгибания | 4000000 | 
| Индикатор состояния | нет | 
| Индикатор состояния имеется | нет | 
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 | 
| Полюсов | 4 | 
| Вид кодировки | A | 
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо угловой M12 | 
| Полюсов | 4 | 
| Вид кодировки | A | 
| Длина кабеля | 1,1 м | 
| PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
| Размерный чертеж | 
                 | 
            
| Вес проводника | 30 кг/км | 
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) | 
| Полюсов | 4 | 
| Экранирован. | нет | 
| Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] | 
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм | 
| AWG, сигнальная линия | 22 | 
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² | 
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,02 мм | 
| Наружный диаметр кабеля | 4,70 мм ±0,15 мм | 
| Внешняя оболочка, материал | PUR | 
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 | 
| Материал проводника | медный гибкий провод | 
| Материал, изоляция проводника | PP | 
| Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный | 
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм | 
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,80 мм | 
| Общая скрутка | 4 жилы в скрутке | 
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 58 Ом/км | 
| Сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм*км | 
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В | 
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В | 
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D | 
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D | 
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 23,5 мм | 
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 47 мм | 
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 4000000, Радиус изгиба: 47 мм, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² | 
| Для тяговых цепей | да | 
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 | 
| согласно DIN EN 50267-2-1 | |
| Негорючесть | согласно UL 758/1581 (горизонтальный) | 
| согласно UL 758/1581 FT2 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 | 
| Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям | 
| устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | |
| условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| низкая адгезия | |
| износоустойчивый | |
| Прочие характеристики | для тяговых цепей | 
| не содержит силикона | |
| материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
| гибкий | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | 
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 | 
| IP67 | |
| IP68 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) | 
| -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1402166 | 
| Упаковочная единица | 50 Количество | 
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество | 
| Ключ изделия | AF1CCA | 
| GTIN | 4046356586696 | 
| Вес/шт. (с упаковкой) | 154,452 g | 
| Вес/шт. (без упаковки) | 154,452 g | 
| Номер таможенного тарифа | 85444290 | 
| Страна происхождения | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% | 
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
        
        Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg