SAC-4P-M12MS/0,6-500/M12FR FB
   - 
  Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
    
      1420983
      
      
    
  
      Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, ПВХ, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, длина кабеля: 0,6 м, с накатанной гайкой из легированной стали
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств | 
| Применение | Пищевая промышленность | 
| Полюсов | 4 | 
| Количество подключаемых кабелей | 1 | 
| Экранирован. | нет | 
| Механические ключи | A | 
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II | 
| Степень загрязнения | 3 | 
| Материал корпуса ручки | PP | 
| Материал, контакт | CuSn | 
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au | 
| Материал, держатель контакта | PP | 
| Материал резьбового соединения | Нержавеющая сталь | 
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм | 
| Номинальное напряжение UN | 250 В AC | 
| 250 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A | 
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 | 
| Индикатор состояния | нет | 
| Индикатор состояния имеется | нет | 
| Соединение провода | |
| Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) | 
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 | 
| Полюсов | 4 | 
| Вид кодировки | A | 
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо угловой M12 | 
| Полюсов | 4 | 
| Вид кодировки | A | 
| Длина кабеля | 0,6 м | 
| ПВХ серого цвета [500] | |
| Размерный чертеж | 
                 | 
            
| Вес проводника | 40 кг/км | 
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 В) | 
| Полюсов | 4 | 
| Экранирован. | нет | 
| Тип кабеля | ПВХ серого цвета [500] | 
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,15 мм | 
| AWG, сигнальная линия | 22 | 
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² (Сигнальный провод) | 
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,26 мм ±0,05 мм | 
| Наружный диаметр кабеля | 4,70 мм ±0,15 мм | 
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ | 
| Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 | 
| Материал проводника | медный гибкий провод | 
| Материал, изоляция проводника | ПВХ | 
| Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный | 
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,23 мм (Изоляция жилы) | 
| Толщина стенки, внешняя оболочка | ≥ 0,76 мм | 
| Общая скрутка | 4 жилы в скрутке | 
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 57 Ом/км (при 20 °C) | 
| Сопротивление изоляции | ≥ 200 МОм*км (при 20 °C) | 
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В | 
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В | 
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D | 
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D | 
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 24 мм | 
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 47 мм | 
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | 
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 | 
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) | 
| M12 | |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 | 
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 | 
| Номер артикула | 1420983 | 
| Упаковочная единица | 1 Количество | 
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество | 
| Ключ изделия | AF1CCA | 
| GTIN | 4055626250137 | 
| Вес/шт. (с упаковкой) | 58,13 g | 
| Вес/шт. (без упаковки) | 49,09 g | 
| Номер таможенного тарифа | 85444290 | 
| Страна происхождения | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 | 
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% | 
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
        Светлая окраска позволяет сразу заметить загрязнения
        PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
        
        Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg