SAC-4P-M12MR-M8FS SH BK/.../. - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1405806

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, экранирован., Штекеры угловой M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 85,0 м)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины и различного типа
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок