SAC-4P- 4,0-160/M12FS SO
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1557921
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, отвержденный излучением, желтый, свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 4 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Номинальное напряжение UN | 250 В |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 |
| Полюсов | 4 |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 4 м |
| PUR, отвержденный излучением, без галогенов, желтый [160] | |
| Размерный чертеж |
|
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR, отвержденный излучением, без галогенов, желтый [160] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,05 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 5,20 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | желтый |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
| Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
| Шаг общей скрутки | 27 мм |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 57 Ом/км |
| Номинальное напряжение, кабель | 320 В AC |
| Испытательное напряжение | 2500 В AC (50 Гц, 5 минут) |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | мин. 15 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | мин. 30 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 52 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c |
| Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: 360 °/м |
| Без галогенов | кабель из не содержащего галогенов материала |
| Негорючесть | DIN VDE 0472 T.804, вид испытаний B |
| Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам |
| Прочие характеристики | не содержит силикона |
| отвержденный излучением | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -40 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| -50 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| -40 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1557921 |
| Упаковочная единица | 5 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Ключ изделия | AF1CCA |
| GTIN | 4046356301688 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 164,46 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 164,46 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg