SAC-4P-15,0-PVC/FS YE SCO
   - 
  Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
    
      1400820
      
      
    
  
      Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: 15 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств | 
| Применение | Стандартн. | 
| Полюсов | 4 | 
| Количество подключаемых кабелей | 1 | 
| Экранирован. | нет | 
| Механические ключи | A | 
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II | 
| Степень загрязнения | 3 | 
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB | 
| Материал, уплотнение | NBR | 
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий | 
| Материал, контакт | CuSn | 
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au | 
| Материал, держатель контакта | TPU GF | 
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием | 
| Сопротивление изоляции | ≥ 10 МОм | 
| Номинальное напряжение UN | 250 В AC | 
| 250 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A | 
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 | 
| Индикатор состояния | нет | 
| Индикатор состояния имеется | нет | 
| Подключение 1 | |
| Конструкция | свободный конец | 
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 SPEEDCON | 
| Полюсов | 4 | 
| Тип фиксатора | SPEEDCON | 
| Вид кодировки | A | 
| Длина кабеля | 15 м | 
| ПВХ черного цвета [ПВХ] | |
| Размерный чертеж |  | 
| Вес проводника | 40 кг/км | 
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 В) | 
| Полюсов | 4 | 
| Экранирован. | нет | 
| Тип кабеля | ПВХ черного цвета [ПВХ] | 
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,15 мм | 
| AWG, сигнальная линия | 22 | 
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² (Сигнальный провод) | 
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,26 мм ±0,05 мм | 
| Наружный диаметр кабеля | 4,70 мм ±0,15 мм | 
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ | 
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 | 
| Материал проводника | медный гибкий провод | 
| Материал, изоляция проводника | ПВХ | 
| Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный | 
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,23 мм (Изоляция жилы) | 
| Толщина стенки, внешняя оболочка | ≥ 0,76 мм | 
| Общая скрутка | 4 жилы в скрутке | 
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 57 Ом/км (при 20 °C) | 
| Сопротивление изоляции | ≥ 200 МОм*км (при 20 °C) | 
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В | 
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В | 
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D | 
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D | 
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 24 мм | 
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 47 мм | 
| Негорючесть | согласно UL стиль 2464 | 
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1, 168 ч при 60 °C | 
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | 
| -10 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 | 
| IP68 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) | 
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | 
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, подвижный монтаж) | -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | 
| Обозначение стандарта | Разъем M12 | 
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 | 
| Номер артикула | 1400820 | 
| Упаковочная единица | 1 Количество | 
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество | 
| Ключ изделия | AF1CCA | 
| GTIN | 4046356909921 | 
| Вес/шт. (с упаковкой) | 593,3 g | 
| Вес/шт. (без упаковки) | 593,3 g | 
| Номер таможенного тарифа | 85444290 | 
| Страна происхождения | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется. | 
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% | 
Совместимые изделия
- 
    
      
- 
    
      UC-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0819411
- 
    
      US-WMT (23X4) - Держатель маркировки кабеля 0828769
- 
    
      WMTW (23X4)R - Держатель маркировки кабеля 0831004
- 
    
      WP-CTA POM 13,0 BK - Адаптер защитного рукава 1422884
- 
    
      WP-PA HF 13,0 BK - Защитный шланг 3240681
- 
    
      WP-PA HF-HB 13,0 BK - Защитный шланг 3240839
- 
    
      PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Резьбовой колпачок 1430899
- 
    
      SAC-M12-EXCLIP-F - Предохранительная защелка 1558991
- 
    
      B-STIFT - Маркер 1051993
- 
    
      CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
- 
    
      WIREFOX SAC-1 - Инструмент для снятия изоляции 1212757
- 
    
      WIREFOX SAC - Инструмент для снятия изоляции 1212623
- 
    
      WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150
- 
    
      TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
- 
    
      TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
- 
    
      TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
- 
    
      SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
        Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
        PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
        
        Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg