SAC-3P-M12MSB5P/ 0,3PUR/FS VA
   - 
  Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
    
      1405717
      
      
    
  
      Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 0,3 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств | 
| Полюсов | 5 | 
| Количество подключаемых кабелей | 1 | 
| Экранирован. | нет | 
| Механические ключи | A | 
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II | 
| Степень загрязнения | 3 | 
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB | 
| Материал, уплотнение | NBR | 
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий | 
| Материал, контакт | CuSn | 
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au | 
| Материал, держатель контакта | TPU GF | 
| Материал резьбового соединения | Нержавеющая сталь | 
| Внешняя оболочка, материал | PUR | 
| Материал проводника | медный гибкий провод | 
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм | 
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC | 
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A | 
| Сопротивление кабеля, макс. | 58 Ω/м | 
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 | 
| Макс. количество циклов изгибания | 4000000 | 
| Индикатор состояния | нет | 
| Индикатор состояния имеется | нет | 
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 | 
| Полюсов | 5 | 
| Вид кодировки | A | 
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 | 
| Полюсов | 5 | 
| Вид кодировки | A | 
| Длина кабеля | 0,3 м | 
| PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
| Размерный чертеж | 
                 | 
            
| Вес проводника | 23 кг/км | 
| UL AWM Style | 20549 | 
| Полюсов | 3 | 
| Экранирован. | нет | 
| Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] | 
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм | 
| AWG, сигнальная линия | 22 | 
| Сечение жил кабеля | 3x 0,34 мм² (Сигнальный провод) | 
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод) | 
| Наружный диаметр кабеля | 3,85 мм ±0,15 мм | 
| Внешняя оболочка, материал | PUR | 
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 | 
| Материал проводника | медный гибкий провод | 
| Материал, изоляция проводника | PP | 
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный | 
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм (Изоляция жилы) | 
| около 0,50 мм (Внешняя оболочка) | |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке | 
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 58 Ом/км (при 20 °C) | 
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 ГОм*км (при 20 °C) | 
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В | 
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В | 
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 19 мм | 
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 38 мм | 
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 10000000, Радиус изгиба: 38 мм, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² | 
| Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±180 °/м, Циклы кручения: ≥2000000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. | 
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 | 
| Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 | 
| DIN EN 60332-2-2 (20 с) | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 | 
| Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям | 
| устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | |
| условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Прочие характеристики | для тяговых цепей | 
| не содержит силикона | |
| материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | 
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 | 
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) | 
| -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1405717 | 
| Упаковочная единица | 1 Количество | 
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество | 
| Ключ изделия | AF1CDA | 
| GTIN | 4046356753036 | 
| Вес/шт. (с упаковкой) | 27,8 g | 
| Вес/шт. (без упаковки) | 27,8 g | 
| Номер таможенного тарифа | 85444290 | 
| Страна происхождения | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% | 
Совместимые изделия
- 
    
      
 - 
    
      
SAC-M12-EXCLIP-M - Предохранительная защелка 1558988
 - 
    
      
UCT-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0801453
 - 
    
      
UC-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0819411
 - 
    
      
US-WMT (23X4) - Держатель маркировки кабеля 0828769
 - 
    
      
WMTW (23X4)R - Держатель маркировки кабеля 0831004
 - 
    
      
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Резьбовой колпачок 1430899
 - 
    
      
SAC-M12-EXCLIP-F - Предохранительная защелка 1558991
 - 
    
      
B-STIFT - Маркер 1051993
 - 
    
      
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
 - 
    
      
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
 - 
    
      
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
 - 
    
      
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
 
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
        
        Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg