SAC-3P-M12MS/1,5-150/M12FR-2L
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1533550
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, отвержденный излучением, оранжевый RAL 2003, Штекеры прямое M12, кодирование: A, с 2 светодиодных индикатора, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, с 2 светодиодных индикатора, длина кабеля: 1,5 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
| Полюсов | 3 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 24 В |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | 2 светодиодных индикатора |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 |
| Полюсов | 3 |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо угловой M12 |
| Полюсов | 3 |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 1,5 м |
| PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета [150] | |
| Размерный чертеж |
|
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета [150] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,05 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 4,40 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | оранжевый RAL 2003 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 57 Ом/км |
| Номинальное напряжение, кабель | 250 В (AC) |
| Испытательное напряжение | 2000 В (50 Гц, 5 минут) |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 13,5 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 53 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 44 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
| Негорючесть | согласно DIN VDE 0472, часть 804 |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
| Прочие характеристики | не содержит силикона |
| отвержденный излучением | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -40 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| -50 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| -40 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1533550 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF1CBA |
| GTIN | 4017918992095 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 58,26 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 58,26 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg