SAC-3P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FR B - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1668399

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, PIN 2+4 с перемычкой, длина кабеля: 0,3 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Рациональная интеграция функций шунтирования прямо в соединителе