SAC-3P-M12MS/ 0,3-170/A-1L-S
   - 
  Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
    
      1531293
      
      
    
  
      Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: A, с 1 светодиодный индикатор, к Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 0,3 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчика/исп. элем. со штекерами для клапана | 
| Полюсов | 3 | 
| Количество подключаемых кабелей | 1 | 
| Экранирован. | нет | 
| Механические ключи | A | 
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II | 
| Степень загрязнения | 3 | 
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB | 
| Материал, уплотнение | TPU | 
| Материал корпуса штекера для клапана | PBT | 
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий | 
| Материал, контакт | CuSn | 
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au | 
| Материал, держатель контакта | TPU GF | 
| Материал контакт | CuSn | 
| Материал контактной вставки штекера для клапана | PBT | 
| Материал, контактная поверхность | Ag | 
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием | 
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм | 
| Номинальное напряжение UN | 24 В | 
| Номинальный ток IN | 4 A | 
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 | 
| Индикатор состояния | 1 светодиодный индикатор | 
| Индикатор состояния имеется | да | 
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 | 
| Полюсов | 3 | 
| Вид кодировки | A | 
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры для клапана A | 
| Полюсов | 3 | 
| Материал | CuSn (Контакт) | 
| Ag (Поверхность контакта) | |
| PBT (Держатель контактов) | |
| PBT (Корпус) | |
| Защитная схема | Диод Зенера | 
| Длина кабеля | 0,3 м | 
| PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
| Размерный чертеж | 
                 | 
            
| Вес проводника | 30 кг/км | 
| UL AWM Style | 20549 | 
| Полюсов | 3 | 
| Экранирован. | нет | 
| Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] | 
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 28x 0,15 мм | 
| AWG, сигнальная линия | 20 | 
| Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² | 
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) | 
| Наружный диаметр кабеля | 4,50 мм ±0,2 мм | 
| Внешняя оболочка, материал | PUR | 
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 | 
| Материал проводника | медный гибкий провод | 
| Материал, изоляция проводника | PP | 
| Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый | 
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке | 
| Сопротивление кабеля, макс. | 39 Ом/км (при 20 °C) | 
| Сопротивление изоляции | мин. 20 МОм*км | 
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В | 
| Испытательное напряжение | ≥ 1200 В | 
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D | 
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D | 
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 22,5 мм | 
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 45 мм | 
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 15000000, Радиус изгиба: 50 мм, Путь перемещения: 0,9 м, Скорость поперечного перемещения: 5 м/c, Ускорение: 30 м/c² | 
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 | 
| Негорючесть | согласно DIN VDE 0482 | 
| согласно DIN EN 50265-2-1 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 | 
| Стойкость, прочие данные | значительная маслостойкость | 
| условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | 
| -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 | 
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) | 
| -20 °C ... 80 °C (Вентильный штекер) | |
| -30 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| -5 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1531293 | 
| Упаковочная единица | 5 Количество | 
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество | 
| Ключ изделия | AF1DJA | 
| GTIN | 4017918990671 | 
| Вес/шт. (с упаковкой) | 66,34 g | 
| Вес/шт. (без упаковки) | 66,34 g | 
| Номер таможенного тарифа | 85444290 | 
| Страна происхождения | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 | 
| ECLASS-15.0 | 27060312 | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% | 
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
        
        Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg