SAC-3P-M 8MR-M 8FR SH/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1552081

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, экранирован., Штекеры угловой M8, кодирование: A, к Гнездо угловой M8, кодирование: A, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок