SAC-3P- 5,0-800/M12FR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1454273

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, стойкий к воздействию искр при сварке, повышенная гибкость, серый RAL 7001, свободный конец, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, длина кабеля: 5 м, для использования на роботах и тяговых цепях

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Надежный вариант для использования в кузовных цехах благодаря устойчивым к воздействию сварочных брызг проводам