SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR SH - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1521779

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован., свободный конец, к Гнездо угловой M8, кодирование: A, длина кабеля: 3 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок