SAC-17P-MR/ 5,0-35T SH SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1430268

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 17-контактный, PUR/ПВХ, черный RAL 9005, экранирован., Штекеры угловой M12 SPEEDCON, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: 5 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Экономия места – благодаря многополюсным разъемам
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок