SAC- 1,0/0,1-116/2XA-1L-Z 0,12
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1049893
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR/ПВХ, черный, свободный конец, к Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера и Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 1 м, расстояние штекера для клапана: 0,1 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчика/исп. элем. со штекерами для клапана |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 24 В AC |
24 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | 50 |
Индикатор состояния | 1 светодиодный индикатор |
Индикатор состояния имеется | да |
Подключение 1 | |
Конструкция | свободный конец |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры для клапана A |
Защитная схема | Диод Зенера |
Подключение 3 | |
Конструкция | Штекеры для клапана A |
Защитная схема | Диод Зенера |
Длина кабеля | 1 м |
0,1 м | |
Полиуретан/ПВХ 0,75 мм² черный [116] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 57 кг/км |
UL AWM Style | 20549 |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | Полиуретан/ПВХ 0,75 мм² черный [116] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 24x 0,20 мм |
AWG, сигнальная линия | 18 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,75 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,7 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,30 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, черный 3, зеленый/желтый |
Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | 26 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 1200 В |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 63 мм |
Негорючесть | согласно DIN VDE 0482 |
согласно DIN EN 50265-2-1 | |
согласно UL FT-2 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C (Вентильный штекер) |
Соединители для клапанов | |
Обозначение стандарта | Разъемы для клапанов |
Стандарты/нормативные документы | EN 175301-803 |
Номер артикула | 1049893 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF1DGA |
GTIN | 4055626664576 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 127,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 127,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
UC-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0819411
-
US-WMT (23X4) - Держатель маркировки кабеля 0828769
-
WMTW (23X4)R - Держатель маркировки кабеля 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Адаптер защитного рукава 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Защитный шланг 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Защитный шланг 3240839
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
SF-BIT-PH 1-70 - Наконечник для отвертки 1212582
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Инструмент для снятия изоляции 1212757
-
WIREFOX SAC - Инструмент для снятия изоляции 1212623
-
WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Рационально: управление клапанами посредством двух разъемов, подключенных при помощи одного соединительного кабеля
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg