UL регистрация
ID допуска: FILE E 221474Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
60 В | 4 A |
cUL Listed
ID допуска: FILE E 221474Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
60 В | 4 A |
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PE-X без галогенов, черный, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: 0,25 м, для железнодорожного транспорта
Общая информация | Другие продукты с переменным типом провода и переменной длиной провода можно найти в разделе принадлежностей |
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Применение | для железнодорожного транспорта |
Полюсов | 5 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса ручки | PA 6.6 |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Стандарты / нормативные документы | PA 6.6 |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON |
Полюсов | 5 |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | свободный конец |
Длина кабеля | 0,25 м |
RADOX®, черный, экранированный [28R] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 70 кг/км |
Полюсов | 5 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | RADOX®, черный, экранированный [28R] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,18 мм |
AWG, сигнальная линия | 20 |
Сечение жил кабеля | 5x 0,5 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,43 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,20 мм ±0,3 мм |
Внешняя оболочка, материал | PE-X |
Внешняя оболочка, цвет | черный |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | PE-X |
Отдельная жила, цвет | белый 1, белый 2, белый 3, белый 4, белый 5 |
Общая скрутка | 5 жил в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 40,1 Ом/км |
Номинальное напряжение, кабель | 600 В AC (Линия-земля, U0) |
1000 В AC (Линия-земля, U) | |
≤ 720 В AC (Линия-земля) | |
≤ 1200 В AC (Линия-земля, Um) | |
≤ 900 В DC (Линия-земля, V0) | |
≤ 1500 В DC (Линия-линия) | |
Испытательное напряжение | 3500 В AC (50 Гц, 5 мин) |
8400 В DC (50 Гц, 5 мин) | |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 3 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 19 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 25 мм |
Без галогенов | согласно EN 50267-2-1 |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
согласно ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Коррозийность газов, выделяемых при горении | EN 50267-2-2 |
Токсичность газов, выделяемых при горении | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Плотность дымовых газов | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Маслостойкость | согласно IRM 902, 72 h при 100 °C |
Противопожарная защита для рельсовых автомобилей | BS 6853 (Категория Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Категория Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Уровень опасности HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Ступени противопожарной защиты 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Категория A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Класс C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Уровень опасности LR1 - LR4) | |
Стойкость, прочие данные | стойкость к горючим веществам (согласно IRM 903, 168 h при 70 °C) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 120 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 90 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
M12 | |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Обозначение стандарта | Шок, вибрация |
Стандарты/нормативные документы | EN 50155 |
Номер артикула | 1559180 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF1CDA |
GTIN | 4067923040007 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 34,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
60 В | 4 A |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
60 В | 4 A |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
SCIP | 297de8b9-9874-49d7-92b4-8f8169384f61 |