SAC-5P-M12MS/0,5-810/M12FR
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1496941
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR без галогенов, устойчив к сварочному грату, оранжевый RAL 2003, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо угловой M12, длина кабеля: 0,5 м, для использования на роботах и тяговых цепях
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Надежность при использовании в кузовных цехах благодаря устойчивым к воздействию грата проводам
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике