CABLE-FCN40-4X14-M340/...
-
Кабель
1688068
Подготовленный круглый кабель; кyправление: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); подключение 1: Разъем Fujitsu (1x 40-контактный); подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (4x 14-контактный); длина кабеля: различная
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Системный кабель |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP00 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) |
-10 °C ... 70 °C (подвижный монтаж) | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Рабочее напряжение (AC) | ≤ 30 В AC |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Ток (на цепь, 50 °C) | ≤ 1 A (в развернутом состоянии, см. ограничение рабочих характеристик) |
Ток (на цепь, 70 °C) | ≤ 0,6 A (в развернутом состоянии, см. ограничение рабочих характеристик) |
Поддерживаемые устройства управления SCHNEIDER ELECTRIC Modicon M340 | |
Подходящая плата ввода-вывода | BMX DDI 3202K |
BMX DDI 6402K | |
BMX DD0 3202K | |
BMX DD0 6402K | |
BMX DDM 3202K |
Длина кабеля | различная |
10X0.14 [ПВХ] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Полюсов | 10 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | 10X0.14 [ПВХ] |
Тип проводника | Подготовленный круглый кабель |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 10x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,03 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,10 мм ±0,4 мм |
Внешняя оболочка, материал | Полутвердый ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | серый |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Проводники - сопротивление | ≤ 145 Ом/км (20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км (20 °C) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 52 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 98 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000 |
Без галогенов | нет |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 (труба) |
VDE 0842, часть 332-1-2 (труба) | |
МЭК 60332-3-22 (труба) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Маслостойкость | от случайных брызг (труба) |
Исполнение кабеля | Разветвительный кабель для четырех модулей |
Цветовой код: Одножильный кабель | |
черный | X1 (B20) = X2 (1) |
коричневый | X1 (A20) = X2 (2) |
красный | X1 (B19) = X2 (3) |
оранжевый | X1 (A19) = X2 (4) |
желтый | X1 (B18) = X2 (5) |
зеленый | X1 (A18) = X2 (6) |
синий | X1 (B17) = X2 (7) |
фиолетовый | X1 (A17) = X2 (8) |
серый | X1 (B12) = X2 (9) |
белый | X1 (A12) = X2 (10) |
черный | X1 (B16) = X3 (1) |
коричневый | X1 (A16) = X3 (2) |
красный | X1 (B15) = X3 (3) |
оранжевый | X1 (A15) = X3 (4) |
желтый | X1 (B14) = X3 (5) |
зеленый | Fujitsu40 (A14) = X3 (6) |
синий | X1 (B13) = X3 (7) |
фиолетовый | X1 (A13) = X3 (8) |
серый | X1 (B11) = X3 (9) |
белый | X1 (A11) = X3 (10) |
черный | X1 (B10) = X4 (1) |
коричневый | X1 (A10) = X4 (2) |
красный | X1 (B9) = X4 (3) |
оранжевый | X1 (A9) = X4 (4) |
желтый | X1 (B8) = X4 (5) |
зеленый | X1 (A8) = X4 (6) |
синий | X1 (B7) = X4 (7) |
фиолетовый | X1 (A7) = X4 (8) |
серый | X1 (B2) = X4 (9) |
белый | X1 (A2) = X4 (10) |
черный | X1 (B6) = X5 (1) |
коричневый | X1 (A6) = X5 (2) |
красный | X1 (B5) = X5 (3) |
оранжевый | X1 (A5) = X5 (4) |
желтый | X1 (B4) = X5 (5) |
зеленый | X1 (A4) = X5 (6) |
синий | X1 (B3) = X5 (7) |
фиолетовый | X1 (A3) = X5 (8) |
серый | X1 (B1) = X5 (9) |
белый | X1 (A1) = X5 (10) |
X1 | |
Тип подключения | Разъем Fujitsu |
Конструкция | FCN 367 |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 40 |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
X2 ... X5 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 (в соответствии) |
Тип подключения | IDC/FLK коммутационная плата |
Количество точек подключения | 4 |
Полюсов | 14 |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 1688068 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | DK226F |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Разделение 32 каналов на 4 раза по 8 каналов
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg