CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/Y81P-O
-
Кабель
2302476
Подготовленный круглый кабель; кyправление: Mitsubishi Electric MELSEC Q (Y81P); подключение 1: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (1x 37-контактный); подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (4x 14-контактный); длина кабеля: 0,5 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Системный кабель |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP00 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) | -40 °C ... 70 °C (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (подвижный монтаж) | -10 °C ... 70 °C (подвижный монтаж) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Рабочее напряжение (AC) | ≤ 30 В AC |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Ток (на цепь, 50 °C) | ≤ 1 A (в развернутом состоянии, см. ограничение рабочих характеристик) |
Ток (на цепь, 70 °C) | ≤ 0,6 A (в развернутом состоянии, см. ограничение рабочих характеристик) |
Поддерживаемые устройства управления MITSUBISHI MELSEC Q | |
Подходящая плата ввода-вывода | QY81P |
Длина кабеля | 0,5 м |
14X0.14 [ПВХ] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Полюсов | 14 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | 14X0.14 [ПВХ] |
Тип проводника | Подготовленный круглый кабель |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 14x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,03 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,4 мм |
Внешняя оболочка, материал | Полутвердый ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | серый |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Проводники - сопротивление | ≤ 145 Ом/км (20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км (20 °C) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 55 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 104 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000 (при радиусе ≥ 15x внешнего диаметра) |
Без галогенов | нет |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 (труба) |
VDE 0842, часть 332-1-2 (труба) | |
МЭК 60332-3-22 (труба) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Маслостойкость | от случайных брызг (труба) |
Исполнение кабеля | Разветвительный кабель для четырех модулей |
Цветовой код: Одножильный кабель | |
черный | D-SUB37 (1) = IDC/FLK14-1 (1) |
коричневый | D-SUB37 (20) = IDC/FLK14-1 (2) |
красный | D-SUB37 (2) = IDC/FLK14-1 (3) |
оранжевый | D-SUB37 (21) = IDC/FLK14-1 (4) |
желтый | D-SUB37 (3) = IDC/FLK14-1 (5) |
зеленый | D-SUB37 (22) = IDC/FLK14-1 (6) |
синий | D-SUB37 (4) = IDC/FLK14-1 (7) |
фиолетовый | D-SUB37 (23) = IDC/FLK14-1 (8) |
серый | D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-1 (9) |
белый | D-SUB37 (19) = IDC/FLK14-1 (10) |
белый-черный | D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-1 (11) |
белый-коричневый | D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-1 (13) |
черный | D-SUB37 (5) = IDC/FLK14-2 (1) |
коричневый | D-SUB37 (24) = IDC/FLK14-2 (2) |
красный | D-SUB37 (6) = IDC/FLK14-2 (3) |
оранжевый | D-SUB37 (25) = IDC/FLK14-2 (4) |
желтый | D-SUB37 (7) = IDC/FLK14-2 (5) |
зеленый | D-SUB37 (26) = IDC/FLK14-2 (6) |
синий | D-SUB37 (8) = IDC/FLK14-2 (7) |
фиолетовый | D-SUB37 (27) = IDC/FLK14-2 (8) |
серый | D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-2 (9) |
белый | D-SUB37 (19) = IDC/FLK14-2 (10) |
белый-черный | D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-2 (11) |
белый-коричневый | D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-2 (13) |
черный | D-SUB37 (9) = IDC/FLK14-3 (1) |
коричневый | D-SUB37 (28) = IDC/FLK14-3 (2) |
красный | D-SUB37 (10) = IDC/FLK14-3 (3) |
оранжевый | D-SUB37 (29) = IDC/FLK14-3 (4) |
желтый | D-SUB37 (11) = IDC/FLK14-3 (5) |
зеленый | D-SUB37 (30) = IDC/FLK14-3 (6) |
синий | D-SUB37 (12) = IDC/FLK14-3 (7) |
фиолетовый | D-SUB37 (31) = IDC/FLK14-3 (8) |
серый | D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-3 (9) |
белый | D-SUB37 (37) = IDC/FLK14-3 (10) |
белый-черный | D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-3 (11) |
белый-коричневый | D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-3 (13) |
черный | D-SUB37 (13) = IDC/FLK14-4 (1) |
коричневый | D-SUB37 (32) = IDC/FLK14-4 (2) |
красный | D-SUB37 (14) = IDC/FLK14-4 (3) |
оранжевый | D-SUB37 (33) = IDC/FLK14-4 (4) |
желтый | D-SUB37 (15) = IDC/FLK14-4 (5) |
зеленый | D-SUB37 (34) = IDC/FLK14-4 (6) |
синий | D-SUB37 (16) = IDC/FLK14-4 (7) |
фиолетовый | D-SUB37 (35) = IDC/FLK14-4 (8) |
серый | D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-4 (9) |
белый | D-SUB37 (37) = IDC/FLK14-4 (10) |
белый-черный | D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-4 (11) |
белый-коричневый | D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-4 (13) |
Подключение 1 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60807-2 |
DIN 41652 | |
Тип подключения | Гнездовая контактная часть разъема D-SUB |
Резьба винтов | M2,5 |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 37 |
Момент затяжки | 0,2 Нм |
Циклы установки | > 200 |
Размер шага | 2,77 мм |
Подключение 2 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 (в соответствии) |
Тип подключения | IDC/FLK коммутационная плата |
Количество точек подключения | 4 |
Полюсов | 14 |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2302476 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | DK226M |
GTIN | 4017918907945 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 272,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 272,9 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f46f6c09-5de3-4858-916b-cebb2a7cdf0a |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg