MINI MCR-SL-PT100-UI-SP - Измер. преобразователь с термометром сопротивления
2864736

Измерительный преобразователь температуры MCR для датчиков Pt 100, настройка конфигурации DIP-переключателями, с пружинным зажимом, сконфигурирован. Запасной артикул: 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
Для 2-, 3-, 4-проводных датчиков Pt 100 согласно МЭК 60751
Передача сигналов о состоянии и неисправностях с помощью диагностического светодиодного индикатора и аналогового сигнала
Входные и выходные сигналы конфигурируются с помощью DIP-переключателя
Особо компактный измерительный температурный преобразователь для гальванической развязки, усиления, фильтрации и преобразования
Диапазон измерения температуры от -150 °C до 850 °C
Развязка 3 цепей
сигналов Pt 100 в нормированные сигналы