QUINT-PS-120AC/24DC/ 1
-
Источники питания
2939247
Импульсный источник питания с регулированием в первичной цепи, вход 120 В AC, выход 24 В DC, 1 А
Подробная информация о продукте
Режим AC | |
Входное напряжение | 120 В AC |
Диапазон входных напряжений | 93 В AC ... 132 В AC |
Диапазон входных напряжений AC | 93 В AC ... 132 В AC |
Импульс пускового тока | < 18 A (при 25 °C) |
Диапазон частот AC | 47 Гц ... 63 Гц |
Время автономной работы | > 20 мс |
Потребляемый ток | около 0,35 A |
Входной предохранитель | 1 A (инерционного типа, запаянный внутри) |
КПД | > 84 % |
Номинальное напряжение | 24 В DC ±1,5 % (стандартный (типовой)) |
Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | не регулируется |
Номинальный ток на выходе (IN) | 1 A |
Остаточная пульсация | 150 мB(ДА) |
Коммутационные пики, работа без нагрузки | 100 мB(ДА) (ширина полосы 1,2 МГц) |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 2 Вт |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 5 Вт |
Возможность параллельного подключения | допускается для обеспечения функции резервирования и увеличения мощности |
Вход | |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M2,5 |
Выход | |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M2,5 |
Индикация рабочего напряжения | СИД |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 1,8 кВ (Выборочное исп.) |
3 кВ (Типовое исп.) |
Тип изделия | Источник питания |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 ч |
Ширина | 107 мм |
Высота | 78 мм |
Глубина | 87 мм |
Указания по монтажу | присоединяемый: вертикально, с промежутком = 10 см, горизонтально, без промежутка |
Монтажное положение | На горизонтальную DIN-рейку NS 35 в соответствии с EN 60715 |
Материал корпуса | Металл |
Исполнение корпуса | нержавеющая сталь, закрытый |
Исполнение бокового элемента | ABS V0, цвет: зеленый |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C (UL до 50 °C) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | до 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Стандарт - электробезопасность | EN 60950/VDE 0805-1 |
DIN EN 50178/VDE 0160 | |
UL 508C | |
CSA C22.2-14 | |
UL 1950 | |
CSA C22.2-950 | |
DIN VDE 0100-410 | |
DIN VDE 0106-101 |
Номер артикула | 2939247 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CMPP13 |
GTIN | 4017918155322 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 598,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 598,8 g |
Номер таможенного тарифа | 85044083 |
Страна происхождения | SK |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg