PSR-MIS-RS-A-N - Исполнительный механизм для предохранительного выключателя
1534482

Бесконтактный аварийный выключатель, исполнительное устройство, до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN МЭК 62061), исполнение 4 (EN ISO 14119), низкая степень кодирования, компактная конструкция

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Оптимизированный по стоимости аварийный выключатель
Проверенный магнитный принцип переключения
Компактная конструкция
Стандартное исполнительное устройство
Распорные пластины для монтажа на ферритный материал поставляются в качестве принадлежностей