Бесконтактные аварийные выключатели PSR-MIS – это оптимальное по стоимости решение для обеспечения безопасности. Аварийные выключатели этой серии используют проверенный магнитный принцип переключения для контроля подвижных разделяющих защитных устройств и отличаются простотой установки.
PSR-MIS-RS-S-NONO-M8-4P
-
Датчик для предохранительного выключателя
1534518
Бесконтактный аварийный выключатель, датчик, до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN МЭК 62061), исполнение 4 (EN ISO 14119), низкая степень кодирования, 2 контакта NO, компактная конструкция, 4-контактный штекерный соединитель M8
Подробная информация о продукте
cETL
ID допуска: Industrial componentFunctional Safety
ID допуска: Z1002942900060Rev.00Совместимые изделия
Преимущества для вас
Оптимизированный по стоимости аварийный выключатель
Проверенный магнитный принцип переключения
Компактная конструкция
Может использоваться со стандартным исполнительным устройством
Технология подключения M8
Распорные пластины для монтажа на ферритный материал поставляются в качестве принадлежностей