RC-12P1N8DB2L6 - Исполнение передней части стенки
1597640

M23, Исполнение передней части стенки, серия: RC, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, Радиальное уплотнительное кольцо, Толщина стенок мин.: 3 мм, Толщина стенок, макс.: 7 мм, диапазон диаметра кабеля: 9,5 мм ... 10,5 мм, кодирование: N

Подробная информация о продукте






Совместимые изделия