CUTFOX 25 VDE_DB - Инструмент для резки кабеля
1212791

Кабельные резаки, точность за счет зубчатого механизма подачи лезвия, для медных и алюмин. проводов до 70 мм2, соотв. VDE 1000 В перем. тока/ 1500 В DC, упаковка: с держателем для демонстр. стенда (Backcard)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Режущий инструмент, испытанный на соответствие VDE, изготавливается из высококачественной инструментальной стали
Для длительного сохранения эффективности резки лезвия подвергаются закалке ТВЧ