QPD H 3PE2,5 BK GT - H-разветвитель
1582517

H-разветвитель, тип подключения: Подключение IDC/ Разъем для быстрого подключения QUICKON, полюсов: 3+PE, 1 мм2 ... 2,5 мм2, 690 В, 20 A, PA, черный, кодирование: Кодированный профиль, наружный диаметр проводника: 6 мм ... 14 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия