QPD H 3PE1,5 4X8-13 BK - H-разветвитель
1414716

H-разветвитель, тип подключения: Подключение IDC, полюсов: 3+PE, 0,5 мм2 ... 1,5 мм2, 690 В, 17,5 A, PA, черный, с четырьмя гайками QUICKON, кодирование: Кодированный профиль, наружный диаметр проводника: 10 мм ... 13 мм, с одним запирающим болтом

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Инновации и экономия пространства - разъем для быстрого подключения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
Надежное соединение благодаря механическому кодированию от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
Гибкость и компактность - благодаря внутреннему соединению контактов возможно использовать H- и T-образные разветвители для создания отводов магистрали или в качестве звездной скрутки