ELR-H51-0,6-BUSBAR-COMPACT-SET - Гибридный пускатель
2904333

Пакет включает ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 и адаптер EM RI-ADAPTER COMPACT, для монтажа на общую шину 60 мм.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ширина 22,5 мм
Уровень безопасности согласно МЭК 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Сокращение объема соединительных проводников
Экономия монтажного пространства
Продолжительный срок службы
Регулируемый ток для биметаллической функции
Износоустойчивая коммутация