VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7
-
Фронтальный адаптер
2904725
VIP-Power Cabling, универсальный фронтальный адаптер для подключения любых 20-контактных модулей ввода-вывода SIMATIC S7-300, при помощи 20 отдельных скрученных в кабель жил, без оконцовки (подключение к шине при помощи, например, 20 клемм)
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Фронтальный адаптер |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Рабочее напряжение (AC/DC) | ≤ 250 В AC/DC |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Ток (на одножильный кабель, 40 °C) | ≤ 6 A |
| Ток (на одножильный кабель, 60 °C) | ≤ 4 A |
| Ток (на одножильный кабель, 75 °C) | ≤ 750 мА |
| Ток (Суммарный ток на кабель, 40 °C) | ≤ 20 A |
| Ток (Суммарный ток на кабель, 60 °C) | ≤ 16 A |
| Расчетное напряжение изоляции | 260 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 2,3 кВ (Основная изоляция) |
| Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 6ES7321-1BH02-0AA0 |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7321-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7321-1BH50-0AA0 | |
| 6ES7321-1CH20-0AA0 | |
| 6ES7321-1FH00-0AA0 | |
| 6ES7321-1FF01-0AA0 | |
| 6ES7322-1FL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7322-1FH00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BF01-0AA0 | |
| 6ES7322-8BF00-0AB0 | |
| 6ES7322-1CF00-0AA0 | |
| 6ES7322-1FF01-0AA0 | |
| 6ES7322-1HH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1HF01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7327-1BH00-0AB0 | |
| 6ES7331-7HF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7KF02-0AB0 | |
| 6ES7331-7KB02-0AB0 | |
| 6ES7332-7ND02-0AB0 | |
| 6ES7332-5HD01-0AB0 | |
| 6ES7332-5HB01-0AB0 | |
| 6ES7334-0CE01-0AA0 | |
| 6ES7334-0KE00-0AB0 | |
| 6ES7331-7TF01-0AB0 | |
| 6ES7332-8TF01-0AB0 | |
| 6ES7336-4GE00-0AB0 | |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | Штекерное подключение |
| Указание | Съемный для 20-контактных модулей ввода/вывода |
| Уровень полевых устройств | |
| Тип подключения | конец провода без разъема |
| Количество точек подключения | 20 |
| Полюсов | 1 |
| Кабель | |
| Длина | 2 м |
| Полюсов | 20 |
| Экранирован. | нет |
| Тип проводника | Подготовленный круглый кабель |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 16x 1,80 мм |
| AWG, сигнальная линия | 21 |
| Сечение жил кабеля | 20x 0,5 мм² |
| Внешняя оболочка, материал | Полутвердый ПВХ |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Без галогенов | нет |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 80 °C |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
| МЭК 60664 |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2904725 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK232S |
| GTIN | 4046356881869 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 414 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 414 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
PT 1,5/S - Проходные клеммы 3208100
-
PT 2,5 - Проходные клеммы 3209510
-
ST 1,5 - Проходные клеммы 3031076
-
ST 2,5 - Проходные клеммы 3031212
-
QTC 1,5 - Проходные клеммы 3205019
-
QTC 2,5 - Проходные клеммы 3206416
-
UTTB 2,5 - Двухъярусные клеммы 3044636
-
PTTB 1,5/S - Двухъярусные клеммы 3208511
-
PTTB 2,5 - Двухъярусные клеммы 3210567
-
STTB 1,5 - Двухъярусная пружинная клемма 3031157
-
STTB 2,5 - Двухъярусная пружинная клемма 3031270
-
QTTCB 1,5 - Двухъярусные клеммы 3205116
-
UT 2,5-TWIN - Проходные клеммы 3044513
-
PT 1,5/S-TWIN - Проходные клеммы 3208155
-
PT 2,5-TWIN - Проходные клеммы 3209549
-
ST 1,5-TWIN - Проходные клеммы 3031128
-
ST 2,5-TWIN - Проходные клеммы 3031241
-
QTC 1,5-TWIN - Проходные клеммы 3205048
-
QTC 2,5-TWIN - Проходные клеммы 3206445
-
UT 2,5-MT - Клеммы с ножевыми размыкателями 3046362
-
PT 2,5-MT - Клеммы с ножевыми размыкателями 3210156
-
ST 2,5-MT - Клеммы с ножевыми размыкателями 3036343
-
QTC 1,5-MT - Клеммы с ножевыми размыкателями 3205103
-
QTC 2,5-MT - Клеммы с ножевыми размыкателями 3206487
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg