VIP-PA-FLK50/ 8,0M/S7 - Фронтальный адаптер
2322537

Фронтальный адаптер VIP-VARIOFACE, с подключенным системным кабелем для SMATIC S7-300, подключение 1 х 32 каналов

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Возможность закрепления винтами на модуле ввода-вывода
Подача питания через клеммы со сдвоенными пружинными зажимами
Герметичные соединительные колодки, устанавливаемые на стороне модуля