VIP-PA-50/26/ 6,0M/1756/022
-
Фронтальный адаптер
1162478
Фронтальный адаптер VIP-VARIOFACE, с подключенными системными кабелями для ControlLogix® 1756 I/O, подключение до 1 x 16 каналов.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Отдельные модули ввода-вывода блокируются для надежного соединения на контроллере
Встроенный рычаг поддерживает при вынимании карты ввода/вывода
Устанавливаемая маркировочная табличка
Штекерные винтовые клеммы на адаптере для обратного хода
Соединение экрана: UL-тип AWM, Style 1007, кабель 18 AWG (0,82 мм²), черный, длина 0,5 м