WML-FLAG 6 (30X10)R CUS
-
Флажки для маркировки кабелей
0830716
Флажки для маркировки кабелей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 6 мм, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 30 мм
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Самоклеющаяся маркировка провода в виде флажка
Высококачественная маркировка, нанесенная с применением технологии термографической печати
Устойчивы к воздействию растворителей
Надписи наносятся с двух сторон