EMLS (40X8)R SR CUS
-
Этикетка безопасности со специальным клеем
0830176
Этикетка безопасности со специальным клеем, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 40 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Этикетки EMLS с защитой от манипуляций, которые используются как табличка спецификации или опечатывающая этикетка
При применении металлический слой отделяется. На этикетке и основе остается треугольный рисунок. При температуре до 80 °C защитная функция сохраняется
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLS ...индивидуально по Вашему выбору
Материалы EMLS ... сертифицированы согласно нормам UL