UKK 3-MSTB-5,08-F
-
Двухъярусные клеммы
1785832
Двухъярусные клеммы, для привинчивания фланцевого штекера MSTB, размер шага: 5,08 мм, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | UKK 3-MSTB |
| Полюсов | 1 |
| Размер шага | 5,08 мм |
| Количество рядов | 2 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0 Вт |
| Ширина | 5,08 мм |
| Ширина крышки | 2,5 мм |
| Высота | 50 мм |
| Глубина на NS 35/7,5 | 53,5 мм |
| Длина | 50 мм |
| Размер шага | 5,08 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Изоляционный материал | PA |
| Поверхность контакта | олово Sn |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Тип монтажа | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Номер артикула | 1785832 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Ключ изделия | BE1241 |
| GTIN | 4017918042080 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 5,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 5,6 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 0,026 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
-
DG-UKK 3-MSTB-5,08 - Концевая крышка 2770613
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Концевая крышка 2770914
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 - Концевая крышка 2770891
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист 1007219
-
DP-UKK 3/5 BK - Разделительная пластина 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 0809793
-
ZB 5,08 CUS - Полоса Zack 0824963
-
ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 0809803
-
ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 0809858
-
ZB 5,08,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0809832
-
ZB 5,08,LGS:U-N - Полоса Zack 0809845
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
-
MSTBC 2,5/18-STZF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809899
-
MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809776
-
MSTBC 2,5/ 9-STZF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809802
-
MSTBC 2,5/19-STZF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809909
-
MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809792
-
QC 1/12-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883459
-
QC 1/15-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883886
-
QC 1/ 7-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883404
-
QC 1/ 3-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883365
-
QC 1/ 2-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883352
-
FKC 2,5/ 9-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873278
-
FKC 2,5/14-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873320
-
FKC 2,5/ 2-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873207
-
FKC 2,5/ 5-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873236
-
FKC 2,5/ 8-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873265
-
MSTBT 2,5/11-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1805385
-
MSTBT 2,5/10-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1805372
-
MSTBT 2,5/12-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1805398
-
MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1805301
-
MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778166
-
MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778153
-
MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778098
-
MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778069
-
MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778030
-
MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778001
-
MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778072
-
MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778140
-
MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777989
-
MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778108
-
MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778056
-
MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778014
-
MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778085
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg