ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack
0809803

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,08 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 4,98 мм

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

На заказ возможна поставка маркировки с другими размерами шага
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек
На незаполненные маркировочные полосы надпись может наноситься с помощью плоттера или вручную