UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L
-
Двухъярусные клеммы
2770969
Двухъярусные клеммы, 32-полюсн., блокирован., номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 10 A, количество точек подсоединения: 128, полюсов: 32, тип подключения: Винтовое / штекерное подключение, 1. или 2-ий ярус, подключение слева, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Общая информация | Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента. |
Тип изделия | Гибридная клемма |
Серия изделий | UKK 3-MSTB |
Полюсов | 32 |
Размер шага | 5,08 мм |
Количество точек подключения | 128 |
Количество рядов | 2 |
Потенциалы | 64 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0 Вт |
1. или 2-ий ярус, подключение слева | |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,5 ... 0,6 Нм |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Калиберная пробка | A3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 0,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1 мм² |
Номинальный ток | 10 A |
Максимальный ток нагрузки | 12 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 250 В |
Чертеж |
|
Ширина | 88,9 мм |
Ширина крышки | 2,5 мм |
Высота | 50 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 53,5 мм |
Размер шага | 5,08 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Поверхность контакта | Золото Au |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C (макс. рабочая температура указана в кривой изменения характеристик) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Номер артикула | 2770969 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
Ключ изделия | BE1241 |
GTIN | 4017918243357 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 145,82 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 116,4 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3656c395-8dc7-4911-b2f8-7772e02420fa |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
EBL 3- 5 - Гребенчатая перемычка 2303158
-
DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Разделительная пластина 2770600
-
DG-UKK 3-MSTB-5,08 - Концевая крышка 2770613
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Концевая крышка 2770914
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 - Концевая крышка 2770891
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист 1007219
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
-
DP-UKK 3/5 BK - Разделительная пластина 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 0809793
-
ZB 5,08 CUS - Полоса Zack 0824963
-
ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 0809803
-
ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 0809858
-
ZB 5,08,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0809832
-
ZB 5,08,LGS:U-N - Полоса Zack 0809845
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
-
MSTB 2,5/10-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1757093
-
MSTB 2,5/11-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1757103
-
MSTB 2,5/15-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1757145
-
MSTB 2,5/16-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1757158
-
MSTB 2,5/18-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1757174
-
MSTB 2,5/20-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1757190
-
MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1757019
-
MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1757080
-
MSTB 2,5/ 7-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1776113
-
MSTB 2,5/ 5-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1776142
-
MSTB 2,5/ 4-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1776155
-
MSTB 2,5/12-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1764280
-
MSTB 2,5/ 6-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1776126
-
MSTB 2,5/16-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1764248
-
MSTB 2,5/ 9-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1764316
-
MSTBP 2,5/ 4-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1769036
-
MSTBP 2,5/16-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1769159
-
MSTBP 2,5/ 6-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1769052
-
MSTBP 2,5/17-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1769162
-
MSTBP 2,5/24-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1769696
-
MSTBP 2,5/ 8-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1769078
-
MSTBP 2,5/ 9-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1769081
-
MSTBP 2,5/13-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1769120
-
MSTBP 2,5/20-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1769191
-
MSTBT 2,5/15-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1781111
-
MSTBT 2,5/ 3-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1779990
-
MSTBT 2,5/16-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1781124
-
SMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1826306
-
SMSTB 2,5/ 5-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1826319
-
SMSTB 2,5/10-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1826364
-
SMSTB 2,5/12-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1826380
-
SMSTB 2,5/15-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1826416
-
SMSTB 2,5/16-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1826429
-
SMSTB 2,5/19-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1850589
-
SMSTB 2,5/20-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1850592
-
SMSTB 2,5/23-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1850628
-
SMSTB 2,5/21-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1850602
-
SMSTB 2,5/14-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1826403
-
SMSTB 2,5/ 7-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1826335
-
SMSTB 2,5/17-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1850563
-
SMSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1826283
-
SMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1826296
-
SMSTB 2,5/ 6-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1826322
-
SMSTB 2,5/22-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1850615
-
SMSTB 2,5/24-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1850631
-
FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777280
-
FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777329
-
FRONT-MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777345
-
FRONT-MSTB 2,5/10-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777361
-
FRONT-MSTB 2,5/13-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777390
-
FRONT-MSTB 2,5/14-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777400
-
FRONT-MSTB 2,5/16-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777426
-
FRONT-MSTB 2,5/22-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777484
-
FRONT-MSTB 2,5/24-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777507
-
FRONT-MSTB 2,5/11-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777374
-
FRONT-MSTB 2,5/17-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777439
-
FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777293
-
FRONT-MSTB 2,5/19-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777455
-
FRONT-MSTB 2,5/21-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777471
-
FRONT-MSTB 2,5/15-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777413
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777303
-
FRONT-MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777316
-
FRONT-MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777358
-
FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777387
-
FRONT-MSTB 2,5/18-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777442
-
FRONT-MSTB 2,5/20-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777468
-
FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777798
-
FRONT-MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777837
-
FRONT-MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777840
-
FRONT-MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777866
-
FRONT-MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777882
-
FRONT-MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777895
-
FRONT-MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777905
-
FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777934
-
FRONT-MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777976
-
FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777811
-
FRONT-MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777950
-
FRONT-MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777853
-
FRONT-MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777963
-
FRONT-MSTB 2,5/17-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777947
-
FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777918
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777824
-
FRONT-MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777879
-
FRONT-MSTB 2,5/15-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777921
-
FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777808
-
FKC 2,5/ 4-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873074
-
FKC 2,5/ 5-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873087
-
FKC 2,5/ 7-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873100
-
FKC 2,5/ 8-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873113
-
FKC 2,5/10-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873139
-
FKC 2,5/12-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873155
-
FKC 2,5/13-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873168
-
FKC 2,5/16-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873197
-
FKC 2,5/ 3-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873061
-
FKC 2,5/ 9-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873126
-
FKC 2,5/14-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873171
-
FKC 2,5/ 6-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873090
-
FKC 2,5/11-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873142
-
FKC 2,5/15-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873184
-
FKC 2,5/ 2-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873058
-
QC 1/ 2-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883255
-
QC 1/ 5-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883284
-
QC 1/ 6-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883297
-
QC 1/ 8-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883310
-
QC 1/12-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883705
-
QC 1/15-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883831
-
QC 1/16-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883844
-
QC 1/13-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883815
-
QC 1/10-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883336
-
QC 1/14-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883828
-
QC 1/ 9-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883323
-
QC 1/11-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883349
-
QC 1/ 7-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883307
-
QC 1/ 4-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883271
-
QC 1/ 3-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883268
-
MSTBC 2,5/ 5-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1808845
-
MSTBC 2,5/ 6-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1808858
-
MSTBC 2,5/ 8-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1808874
-
MSTBC 2,5/13-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1808926
-
MSTBC 2,5/14-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1808939
-
MSTBC 2,5/15-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1808942
-
MSTBC 2,5/19-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1808984
-
MSTBC 2,5/20-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1808997
-
MSTBC 2,5/12-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1808913
-
MSTBC 2,5/18-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1808971
-
MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1808829
-
MSTBC 2,5/22-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809019
-
MSTBC 2,5/ 7-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1808861
-
MSTBC 2,5/ 9-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1808887
-
MSTBC 2,5/23-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809022
-
MSTBC 2,5/10-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1808890
-
MSTBC 2,5/ 2-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1808816
-
MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1808832
-
MSTBC 2,5/11-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1808900
-
MSTBC 2,5/16-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1808955
-
MSTBC 2,5/17-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1808968
-
MSTBC 2,5/24-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809035
-
MSTBC 2,5/21-ST-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809006
-
MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809501
-
MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809530
-
MSTBC 2,5/ 6-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809543
-
MSTBC 2,5/ 9-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809572
-
MSTBC 2,5/13-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809611
-
MSTBC 2,5/15-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809637
-
MSTBC 2,5/16-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809640
-
MSTBC 2,5/19-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809679
-
MSTBC 2,5/21-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809695
-
MSTBC 2,5/22-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809705
-
MSTBC 2,5/24-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809721
-
MSTBC 2,5/14-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809624
-
MSTBC 2,5/20-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809682
-
MSTBC 2,5/12-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809608
-
MSTBC 2,5/17-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809653
-
MSTBC 2,5/10-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809585
-
MSTBC 2,5/ 4-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809527
-
MSTBC 2,5/23-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809718
-
MSTBC 2,5/ 3-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809514
-
MSTBC 2,5/ 7-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809556
-
MSTBC 2,5/ 8-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809569
-
MSTBC 2,5/11-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809598
-
MSTBC 2,5/18-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809666
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777992
-
MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778027
-
MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778043
-
MSTB 2,5/15-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778111
-
MSTB 2,5/16-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778124
-
MSTB 2,5/17-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778137
-
MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778085
-
MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778014
-
MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778056
-
MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778108
-
MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1777989
-
MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778140
-
MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778072
-
MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778001
-
MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778030
-
MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778069
-
MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778098
-
MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778153
-
MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1778166
-
MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1805301
-
MSTBT 2,5/12-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1805398
-
MSTBT 2,5/10-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1805372
-
MSTBT 2,5/11-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1805385
-
FKC 2,5/ 8-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873265
-
FKC 2,5/ 5-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873236
-
FKC 2,5/ 2-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873207
-
FKC 2,5/14-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873320
-
FKC 2,5/ 9-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1873278
-
QC 1/ 2-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883352
-
QC 1/ 3-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883365
-
QC 1/ 7-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883404
-
QC 1/15-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883886
-
QC 1/12-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1883459
-
MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809792
-
MSTBC 2,5/19-STZF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809909
-
MSTBC 2,5/ 9-STZF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809802
-
MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809776
-
MSTBC 2,5/18-STZF-5,08 - Разъемы для печатной платы 1809899
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg