CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
300 В | 25 A | 28 - 12 | ||
только с крышкой | 600 В | 25 A | 28 - 12 |
EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
нижний ярус | 26 - 12 | |||
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
нижний ярус | 26 - 12 |