UK 3D-MSTBV-5,08-F - Двухъярусная фланцевая клемма
3002652

Двухъярусная фланцевая клемма, для привинчивания фланцевого штекера MSTB, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 3, полюсов: 1, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия