EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/15 - Двойная розетка
1263628

Двойная розетка, в вертикальном расположении, встроенное устройство дифференциального тока (GFCI класс A), Схема расположения контактов AB 15A, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: cерый, номинальное напряжение: 125 В AC (60 Гц), номинальный ток: 15 A, На монтажной рейке и прямой монтаж, cтандарты/нормативные документы: UL 508A, Обозначения стран: США

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия