D T 7,0 WVGA P - Дисплей
2203551

TFT-модуль 7", 800 x 480 пикселов, трансмиссивный / цветной, СИД подсветка, белый, интерфейс: параллельный, 24 бит, рабочая температура: -20 °C ... 70 °C

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Высококонтрастный цветной дисплей TFT
Простая и быстрая интеграция в корпуса для электроники серии DCS
Длительная готовность
Подходящее защитное стекло и уплотняющий материал
С высоким разрешением и быстрым временем отклика
Стандартный интерфейс для вашей электроники

Часто задаваемые вопросы


Имеются ли другие дисплеи, например, сенсорные?

Да, дополнительные дисплеи предоставляются по запросу.