OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - Держатель
1768077

Комплект для установки аккумуляторов, подходит для корпусов OCS и POS, размер: 1816, для легкой установки аккумуляторов размером до: 270 x 185 x 220 мм, состоит из комплекта для установки аккумуляторов и монтажной панели с цоколем, материал: оцинкованная сталь

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Надежное крепление даже в суровых условиях
Гибкий держатель благодаря совместимости со стандартными батареями в диапазоне 72 Вт·ч ... 720 Вт·ч
Простая установка с помощью всего одного инструмента (размер ключа 13)
Компактное решение обеспечивает достаточно места для установки дополнительной электроники