PATG 3/18 - Держатель маркировки проводника
0820536

Держатель маркировки проводника, прозрачный, без маркировки, диапазон диаметра кабеля: 4 ... 7 мм, тип монтажа: насаживание, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 18 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Маркировка наносится с помощью соответствующих вставных табличек UC‑WMT ..., US‑WMT ... и EMT ...
Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек
Маркировочное кольцо PATG представляет собой закрытый несъемный держатель маркировки
Оно используется для маркировки проводов диаметром от 0,6 мм ... 50 мм