UKH 240-F 1500V - Cиловая клемма
3247456

Cиловая клемма, номинальное напряжение: 1500 В, номинальный ток: 415 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 240 мм2, cечение: 70 мм2 - 240 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: cерый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия