RBO 12-3L/N
-
Болтовые клеммы
3076264
Болтовые клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 415 A, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, тип подключения: Болтовые клеммы, Расчетное сечение: 240 мм2, 1. ярус, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, непосредственное резьбовое, цвет: серый/синий
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Болтовые клеммы |
Полюсов | 4 |
Размер шага | 49 мм |
Количество точек подключения | 8 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 4 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Количество точек подключения на ярус | 8 |
Номинальное сечение | 240 мм² |
1. ярус | |
Тип подключения | Болтовые клеммы |
Длина снятия изоляции | Длина снятия изоляции зависит от указания производителя кабельных наконечников. |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Номинальный ток | 415 A |
Максимальный ток нагрузки | 415 A (при сечении кабеля 240 мм²) |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Номинальное сечение | 240 мм² |
Подсоединение кабельного наконечника DIN 46234:1980-03 | |
Подключение согласно стандарту | DIN 46234:1980-03 |
Сечение | 10 мм² ... 240 мм² |
Сечение AWG | 8 ... 500 kcmil (пересчитано согласно МЭК) |
Наружный диаметр | 13 мм |
Ширина | 38 мм |
Диаметр болта | 12 мм |
Резьба винтов | M12 |
Момент затяжки | 14 ... 30 Нм |
Подключение согласно стандарту | DIN 46235:1983-07 |
Сечение | 10 мм² ... 240 мм² |
Сечение AWG | 8 ... 500 kcmil (пересчитано согласно МЭК) |
Наружный диаметр | 13 мм |
Ширина | 42 мм |
Диаметр болта | 12 мм |
Резьба винтов | M12 |
Момент затяжки | 14 ... 30 Нм |
Чертеж |
|
Ширина | 196 мм |
Размер шага | 49 мм |
Цвет | серый/синий |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
непосредственное резьбовое |
Номер артикула | 3076264 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE4412 |
GTIN | 4046356653503 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 493 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 493 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | CN |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
RBO 12-VS 3 - Соединительная шина 3244672
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Этикетка 0801353
-
HC-RBO 12 - Крышка 3247983
-
HC-RBO 12 BU - Крышка 3247985
-
HC-RBO 12-FE - Крышка 3247984
-
KLM 3-L - Держатель маркировки клеммных коробок 0814788
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Полоса Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1053438
-
UC-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824605
-
UCT-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0809997
-
ZBF10 CUS - Плоские планки Zack 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810025
-
UC-TMF 10 - Маркировка для клеммных модулей 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824662
-
UCT-TMF 10 - Маркировка для клеммных модулей 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829679
-
PROJECT COMPLETE - Программное обеспечение 1050453
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg